Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56LV4TH4F

Expand Table
FR
Vignette
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
fonctions supplémentaires
ADDITIONAL_FUNCTIONS
code
CODE
ean
EAN
finir
FINISH
fixation
FIXING
taille du jet de la douchette
HAND_SHOWER_JET_SIZE
système anti-torsion du tuyau
HOSE_ANTI_TWIST_SYSTEM
longueur du tuyau
LENGTH_OF_HOSE
matériel
MATERIAL
méthode d'installation
METHOD_OF_INSTALLATION
nombre de jets de douche
NUMBER_OF_HAND_SHOWER_STREAMS
matériau du tuyau de douche
SHOWER_HOSE_MATERIAL
types de cours d'eau
STREAM_TYPES
type
TYPE
1
56LV4TH4F
Avec système anti-torsion
PNL 70AD
5907791147387
Noir
Réglage à un point
221×32 mm
Oui
1500 mm
Plastique, acier, laiton
Montage mural
1
Caoutchouc enduit de silicone
Brume
Pas de mélangeur
Afficher la représentation comprimée (1 produit)
Numéro de commande56LV4TH4F
Dernières modifications07.01.2025 12:48:00
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number56LV4TH4F